PQ50-15PCA
CL0236-2037-8-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- PQ50-15PCA
- Type de connecteur
- Contact
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
- PQ50-15PCA
- CL No.
- CL0236-2037-8-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Nombre de voies
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Courant nominal
- 19.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 600.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 600.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Jauge de fil min. (AWG)
- 15
- Jauge de fil max. (AWG)
- 14
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Civilite
- Male
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 2200 V Max.
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
- UL 1015
- Diamètre maximum de l'isolation
- 3.3 mm
- Diamètre minimal de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Masse
- 0.46 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 5000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [PQ50-15PCA_CL0236-2037-8-00_2DDrawing_0000905275.pdf: 116 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [PQ50-15PCA_CL0236-2037-8-00_2DDrawing_0000433526.pdf: 118 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [PQ50-15PCA_CL0236-2037-8-00_SpecSheet_0000157332.pdf: 230 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [PQ50-15PCA_CL0236-2037-8-00_SpecSheet_0001049889.pdf: 230 KB]
- Instructions du produit - English [PQ50-15PCA_CL0236-2037-8-00_Guideline_0000121259.pdf: 784 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQ50-15PCA_CL0236-2037-8-00_Guideline_0000106166.pdf: 762 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQ50-15PCA_CL0236-2037-8-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [PQ50-15PCA_CL0236-2037-8-00_Guideline_0001518857.pdf: 4,512 KB]
Raccords des contacts/embases
Nom du produit
Jauge de fil
AWG 14.0-22.0
AWG 14.0-22.0
Outils applicables au terminal
| Nom du produit | Type d'outil | Nom de l'outil |
|---|---|---|
|
outil de sertissage manuel |
||
|
Applicateur |
||
|
Applicateur |