Global icon

HT702

CL0250-1001-1-00

OUTILLAGE

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • HT702
  • Nom de l'outil
  • Caractéristiques
  • Region disponible
  • Tension d'entree
  • 0.0 V

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 22, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • HT702
  • CL No.
  • CL0250-1001-1-00
  • Type d'outil
  • outil de sertissage manuel
  • Nom de l'outil
  • Caractéristiques
  • Region disponible
  • Tension d'entree
  • 0.0 V
  • Type de fil recommandé
  • Méthode de raccordement du fil
  • File / Câble UL
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 0
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 0
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • 0.0 mm²
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • 0.0 mm²
  • Type de câble coaxial recommandé
  • Diamètre extérieur du câble
  • 0.0 mm
  • Masse
  • 690.0 g
  • RoHS (EU)2015/863
  • N'est pas applicable
  • Note