Global icon

PQ50-15SCA

CL0236-2043-0-00

RoHS (EU)2015/863

  • Nom du produit
  • PQ50-15SCA
  • Type de connecteur
  • Contact
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
  • PQ50-15SCA
  • CL No.
  • CL0236-2043-0-00
  • Type de connecteur
  • Contact
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Etanche
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 500
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
  • AC 600.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 600.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Type de montage
  • Orientation du connecteur
  • Sens du montage
  • Méthode de raccordement du fil
  • Sertissage
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 15
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 14
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 105 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -40 ℃
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
  • Nombre de rangées (Interface)
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Pistes decalees
  • Touche
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau de l'enveloppe
  • Civilite
  • Femelle
  • Couleur du boitier
  • Blindage métallique
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Matériau de la capuchon
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • 2200 V Max.
  • Résistance de contact
  • 10.0 mΩ Max.
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Hauteur du connecteur
  • Longueur du connecteur
  • Largeur du connecteur
  • File / Câble UL
  • UL 1015
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Masse
  • 0.5 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 5000 PCS
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

Nom du produit Type d'outil Nom de l'outil
outil de sertissage manuel
Applicateur