TJ-KY-PB
CL0236-3108-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- TJ-KY-PB
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Coding Key
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
- TJ-KY-PB
- CL No.
- CL0236-3108-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Coding Key
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Nombre de voies
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
- Sens du montage
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
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- Matériau de l'enveloppe
- Alliage de Zinc
- Civilite
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 10.6 mm
- Longueur du connecteur
- 12.8 mm
- Largeur du connecteur
- 6.3 mm
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 50 PCS
- Masse
- 2.5 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 2500 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [TJ-KY-PB_CL0236-3108-0-00_2DDrawing_0001120700.pdf: 28 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [TJ-KY-PB_CL0236-3108-0-00_2DDrawing_0000722221.pdf: 57 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [TJ-KY-PB_CL0236-3108-0-00_SpecSheet_0001134175.pdf: 129 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [TJ-KY-PB_CL0236-3108-0-00_SpecSheet_0001049783.pdf: 128 KB]
- Instructions du produit - English [TJ-KY-PB_CL0236-3108-0-00_Guideline_0001471710.pdf: 1,792 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [TJ-KY-PB_CL0236-3108-0-00_Guideline_0001471709.pdf: 1,935 KB]