TJ-KY-PD
CL0236-3110-1-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- TJ-KY-PD
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Coding Key
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- TJ-KY-PD
- CL No.
- CL0236-3110-1-00
Information basique
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Coding Key
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Nombre de voies
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
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
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- Matériau de l'enveloppe
- Alliage de Zinc
- Civilite
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 10.6 mm
- Longueur du connecteur
- 12.8 mm
- Largeur du connecteur
- 6.3 mm
- File / Câble UL
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 50 PCS
- Masse
- 2.5 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 2500 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [TJ-KY-PD_CL0236-3110-1-00_2DDrawing_0001120702.pdf: 28 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [TJ-KY-PD_CL0236-3110-1-00_2DDrawing_0000722235.pdf: 57 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [TJ-KY-PD_CL0236-3110-1-00_SpecSheet_0001134173.pdf: 129 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [TJ-KY-PD_CL0236-3110-1-00_SpecSheet_0001049785.pdf: 128 KB]
- Instructions du produit - English [TJ-KY-PD_CL0236-3110-1-00_Guideline_0001471710.pdf: 1,792 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [TJ-KY-PD_CL0236-3110-1-00_Guideline_0001471709.pdf: 1,935 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé