Global icon

ST40X-BS(5.8)

CL0241-0025-3-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • ST40X-BS(5.8)
  • Type de connecteur
  • Autres
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
  • ST40X-BS(5.8)
  • CL No.
  • CL0241-0025-3-00
  • Type de connecteur
  • Autres
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
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
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
  • 80 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -30 ℃
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
  • Touche
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau de l'enveloppe
  • Caoutchouc
  • Civilite
  • Couleur du boitier
  • Blindage métallique
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Matériau de la capuchon
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • Résistance de contact
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Hauteur du connecteur
  • 9.0 mm
  • Longueur du connecteur
  • 12.0 mm
  • Largeur du connecteur
  • 12.9 mm
  • File / Câble UL
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Masse
  • 0.24 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 6000 PCS
  • Note

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.