ST60X-18S(30)
CL0241-0028-1-30
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- ST60X-18S(30)
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
- ST60X-18S(30)
- CL No.
- CL0241-0028-1-30
Information basique
- Type de connecteur
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 10000
- Nombre de voies
- 18
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Sens du montage
- Standard on-Board
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
- 80 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -30 ℃
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
- 0.5 mm
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Pistes decalees
- Non
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Acier inoxydable
- Civilite
- Couleur du boitier
- Noire
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 350 V Max.
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 900 PCS
- Masse
- 0.873 g
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 900 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [ST60X-18S(30)_CL0241-0028-1-30_2DDrawing_0001151783.pdf: 134 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [ST60X-18S(30)_CL0241-0028-1-30_2DDrawing_0001151782.pdf: 129 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [ST60X-18S(30)_CL0241-0028-1-30_SpecSheet_0001152096.pdf: 119 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [ST60X-18S(30)_CL0241-0028-1-30_SpecSheet_0001152095.pdf: 174 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]