Global icon

ZX60-B-5S(31)

CL0242-0043-1-31

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • ZX60-B-5S(31)
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
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
  • ZX60-B-5S(31)
  • CL No.
  • CL0242-0043-1-31
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • Micro USB
  • Norme industrielle
  • USB
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • USB2.0
  • Débit
  • 0.48 Gbps
  • Etanche
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • 48 hours h
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 10000
  • Nombre de voies
  • 5
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • 0.65 mm
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Type de verrouillage
  • Ergot de verrouillage
  • Courant nominal
  • 1.8 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 30.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Type de montage
  • SMT
  • Orientation du connecteur
  • Angle droit
  • Sens du montage
  • Standard botom-mount
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
  • -30 ℃
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
  • 0.65 mm
  • Nombre de rangées (Interface)
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 0.75 μm
  • Pistes decalees
  • Touche
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau de l'enveloppe
  • Acier inoxydable
  • Civilite
  • Femelle
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Blindage métallique
  • Oui
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Matériau de la capuchon
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • 100 V Max.
  • Résistance de contact
  • 30.0 mΩ Max.
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • 0.8 mm Max.
  • Hauteur du connecteur
  • 4.425 mm
  • Longueur du connecteur
  • 8.4 mm
  • Largeur du connecteur
  • 13.85 mm
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
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 1300 PCS
  • Masse
  • 0.78 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 1300 PCS
  • Note
  • Metal shell change the plating spec : Gold

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
Angle droit  
Connecteur femelle 
Angle droit  
Connecteur femelle 
Angle droit  
Connecteur femelle 
Angle droit  
Connecteur femelle 
Angle droit  
Connecteur femelle 
Angle droit  
Connecteur femelle 
Angle droit  
Connecteur femelle 
Angle droit  
Connecteur femelle 
Angle droit  
Connecteur femelle 
Angle droit  
Connecteur femelle 
Angle droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Angle droit  
Connecteur femelle 
Angle droit  
Connecteur femelle 
Angle droit  
Connecteur femelle 
Angle droit  
Connecteur femelle 
Angle droit  
Connecteur femelle 
Angle droit  
Connecteur femelle 
Angle droit  
Connecteur femelle 
Angle droit  
Connecteur femelle 
Angle droit  
Connecteur femelle 
Angle droit  
Connecteur femelle 
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.