ZX62WRD-B-5PC
CL0242-0059-1-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- ZX62WRD-B-5PC
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 25, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- ZX62WRD-B-5PC
- CL No.
- CL0242-0059-1-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Micro USB
- Norme industrielle
- USB
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- USB2.0
- Débit
- 0.48 Gbps
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- 48 hours h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 10000
- Nombre de voies
- 5
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 0.65 mm
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Courant nominal
- 1.8 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 30.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Sens du montage
- Reverse on-Board
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
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -30 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- 0.65 mm
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.05 μm
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Acier inoxydable
- Civilite
- Male
- Couleur du boitier
- Noire
- Blindage métallique
- Oui
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 100 V Max.
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- 0.8 mm Max.
- Hauteur du connecteur
- 2.88 mm
- Longueur du connecteur
- 9.6 mm
- Largeur du connecteur
- 5.085 mm
- File / Câble UL
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 3000 PCS
- Masse
- 0.241 g
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 3000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [ZX62WRD-B-5PC_CL0242-0059-1-00_2DDrawing_0000904721.pdf: 172 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [ZX62WRD-B-5PC_CL0242-0059-1-00_2DDrawing_0000431166.pdf: 165 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [ZX62WRD-B-5PC_CL0242-0059-1-00_SpecSheet_0000155572.pdf: 171 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [ZX62WRD-B-5PC_CL0242-0059-1-00_SpecSheet_0001049035.pdf: 181 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male
Droit
Connecteur male
Connecteur male
Droit
Connecteur male
Connecteur male
Droit
Connecteur male
Connecteur male
Droit
Connecteur male
Connecteur male
Droit
Connecteur male
Connecteur male
Droit
Connecteur male
Connecteur male
Droit
Connecteur male
Connecteur male
Droit
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male
Angle droit
Connecteur male
Connecteur male
Angle droit
Connecteur male
Connecteur male
Angle droit
Connecteur male
Connecteur male
Angle droit
Connecteur male
Connecteur male
Angle droit
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male