Global icon

DH-LNA-W8

CL0244-0004-2-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • DH-LNA-W8
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Lock screw
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
  • DH-LNA-W8
  • CL No.
  • CL0244-0004-2-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Lock screw
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Etanche
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
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
  • Sens du montage
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
  • -25 ℃
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
  • Accessoire
  • Pas d'assemblage
  • Nombre de rangées (Interface)
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Pistes decalees
  • Touche
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau de l'enveloppe
  • Civilite
  • Couleur du boitier
  • Blindage métallique
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Matériau de la capuchon
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
  • 3.6 mm
  • Longueur du connecteur
  • 3.6 mm
  • Largeur du connecteur
  • 14.4 mm
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
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 200 PCS
  • Masse
  • 0.59 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 10000 PCS
  • Note