DH-27-CV1B
CL0244-0010-5-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DH-27-CV1B
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Cover case
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 18, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DH-27-CV1B
- CL No.
- CL0244-0010-5-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Cover case
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Nombre de voies
- 27
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Vis
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
- Sens du montage
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
- -25 ℃
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
- Protection
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Civilite
- Couleur du boitier
- Noire
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 11.7 mm
- Longueur du connecteur
- 31.0 mm
- Largeur du connecteur
- 39.0 mm
- File / Câble UL
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- Cable outer dia. 6.4 to 7.8
- Diamètre extérieur du câble
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 20 PCS
- Masse
- 7.97 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 200 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DH-27-CV1B_CL0244-0010-5-00_2DDrawing_0000904173.pdf: 102 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DH-27-CV1B_CL0244-0010-5-00_2DDrawing_0000429452.pdf: 100 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DH-27-CV1B_CL0244-0010-5-00_SpecSheet_0000153604.pdf: 64 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DH-27-CV1B_CL0244-0010-5-00_SpecSheet_0001048467.pdf: 102 KB]