Global icon

DH60A-27P

CL0244-0029-3-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • DH60A-27P
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
  • DH60A-27P
  • CL No.
  • CL0244-0029-3-00
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
  • 2.5 Gbps
  • Etanche
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • 48 hours h
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 1000
  • Nombre de voies
  • 27
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • 1.0 mm
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Type de verrouillage
  • Ergot de verrouillage
  • Courant nominal
  • 0.5 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 125.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Type de montage
  • SMT
  • Orientation du connecteur
  • Angle droit
  • Sens du montage
  • Standard on-Board
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
  • -25 ℃
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
  • 0.5 mm
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 2
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 0.2 μm
  • Pistes decalees
  • Touche
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau de l'enveloppe
  • Acier inoxydable
  • Civilite
  • Male
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Blindage métallique
  • Oui
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Soudure
  • Matériau de la capuchon
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • 250 V Max.
  • Résistance de contact
  • 50.0 mΩ Max.
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • 1.6 mm Max.
  • Hauteur du connecteur
  • 5.4 mm
  • Longueur du connecteur
  • 30.0 mm
  • Largeur du connecteur
  • 13.2 mm
  • File / Câble UL
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • Type d'emballage
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 70 PCS
  • Masse
  • 2.6 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Non
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 1400 PCS
  • Note