DH60A-17P
CL0244-0038-4-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DH60A-17P
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- DH60A-17P
- CL No.
- CL0244-0038-4-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- 2.5 Gbps
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- 48 hours h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 1000
- Nombre de voies
- 17
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 1.0 mm
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 125.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Méthode de raccordement du fil
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -25 ℃
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
- 0.5 mm
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Acier inoxydable
- Civilite
- Male
- Couleur du boitier
- Noire
- Blindage métallique
- Oui
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 250 V Max.
- Résistance de contact
- 50.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.6 mm Max.
- Hauteur du connecteur
- 5.4 mm
- Longueur du connecteur
- 25.0 mm
- Largeur du connecteur
- 13.2 mm
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 80 PCS
- Masse
- 2.431 g
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1600 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DH60A-17P_CL0244-0038-4-00_2DDrawing_0000904325.pdf: 354 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DH60A-17P_CL0244-0038-4-00_2DDrawing_0000429977.pdf: 347 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DH60A-17P_CL0244-0038-4-00_SpecSheet_0000154127.pdf: 112 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DH60A-17P_CL0244-0038-4-00_SpecSheet_0001048666.pdf: 118 KB]