Global icon

DH-17-CT1B

CL0244-0039-7-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • DH-17-CT1B
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Cover case
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
  • DH-17-CT1B
  • CL No.
  • CL0244-0039-7-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Cover case
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Etanche
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • Nombre de voies
  • 17
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • Traitement de surface du contact
  • Type de verrouillage
  • Ergot de verrouillage
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
  • Sens du montage
  • Méthode de raccordement du fil
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 28
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 28
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 85 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -25 ℃
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
  • Protection
  • Pas d'assemblage
  • Nombre de rangées (Interface)
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Pistes decalees
  • Touche
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau de l'enveloppe
  • Plastique
  • Civilite
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Blindage métallique
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Matériau de la capuchon
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
  • 11.7 mm
  • Longueur du connecteur
  • 26.0 mm
  • Largeur du connecteur
  • 31.4 mm
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
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 25 PCS
  • Masse
  • 7.244 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 300 PCS
  • Note