DH40-37S
CL0244-0055-3-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DH40-37S
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour August. 21, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DH40-37S
- CL No.
- CL0244-0055-3-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- 2.5 Gbps
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- 48 hours h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 1000
- Nombre de voies
- 37
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 1.0 mm
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 125.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Soudure
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
- -25 ℃
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
- Unité
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Acier inoxydable
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Noire
- Blindage métallique
- Oui
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 250 V Max.
- Résistance de contact
- 65.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 9.55 mm
- Longueur du connecteur
- 24.8 mm
- Largeur du connecteur
- 15.7 mm
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 50 PCS
- Masse
- 3.62 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1500 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DH40-37S_CL0244-0055-3-00_2DDrawing_0000904638.pdf: 118 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DH40-37S_CL0244-0055-3-00_2DDrawing_0000430796.pdf: 119 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DH40-37S_CL0244-0055-3-00_SpecSheet_0000155217.pdf: 104 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DH40-37S_CL0244-0055-3-00_SpecSheet_0001048906.pdf: 108 KB]