DH60A-51P-L
CL0244-0058-1-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DH60A-51P-L
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DH60A-51P-L
- CL No.
- CL0244-0058-1-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- 2.5 Gbps
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- 48 hours h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 1000
- Nombre de voies
- 51
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Courant nominal
- 0.5 A
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
- Angle droit
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Méthode de raccordement du fil
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -25 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- 0
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- 0.5 mm
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Acier inoxydable
- Civilite
- Male
- Couleur du boitier
- Noire
- Blindage métallique
- Oui
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 250 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- File / Câble UL
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 50 PCS
- Masse
- 3.366 g
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.