DH-51-CMB(9.0)
CL0244-0066-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DH-51-CMB(9.0)
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Clamp metal
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
- DH-51-CMB(9.0)
- CL No.
- CL0244-0066-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Clamp metal
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Nombre de voies
- 51
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
- Sens du montage
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
- -25 ℃
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
- Pince à code
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Civilite
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 13.1 mm
- Longueur du connecteur
- 16.9 mm
- Largeur du connecteur
- 6.1 mm
- File / Câble UL
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- 9.0 mm
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Masse
- 1.0 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 3000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DH-51-CMB(9.0)_CL0244-0066-0-00_2DDrawing_0000964687.pdf: 61 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DH-51-CMB(9.0)_CL0244-0066-0-00_2DDrawing_0000722181.pdf: 64 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DH-51-CMB(9.0)_CL0244-0066-0-00_SpecSheet_0000156598.pdf: 48 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DH-51-CMB(9.0)_CL0244-0066-0-00_SpecSheet_0001049416.pdf: 46 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé