MT50W-8A/6BP-C(11)
CL0248-0007-6-11
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- MT50W-8A/6BP-C(11)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- 6, 8pos. Male crimp case
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
- MT50W-8A/6BP-C(11)
- CL No.
- CL0248-0007-6-11
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- 6, 8pos. Male crimp case
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- IP 67
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 200
- Nombre de voies
- 14
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
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Boitier
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Civilite
- Male
- Couleur du boitier
- Noire
- Blindage métallique
- Non
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Non
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- Résistance de contact
- 10.0 mΩ Max.
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 200 PCS
- Masse
- 1.14 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1600 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [MT50W-8A/6BP-C(11)_CL0248-0007-6-11_2DDrawing_0001143298.pdf: 44 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [MT50W-8A/6BP-C(11)_CL0248-0007-6-11_2DDrawing_0001115054.pdf: 41 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [MT50W-8A/6BP-C(11)_CL0248-0007-6-11_SpecSheet_0001143299.pdf: 132 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [MT50W-8A/6BP-C(11)_CL0248-0007-6-11_SpecSheet_0001115055.pdf: 146 KB]
- Certificats (UL) [MT50W-8A/6BP-C(11)_CL0248-0007-6-11_Certifications_UL_0001457569.pdf: 560 KB]
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]