Global icon

MT50WA-8A/6BS-CVL(9.0)

CL0248-0027-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • MT50WA-8A/6BS-CVL(9.0)
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Receptacle cover case
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
  • MT50WA-8A/6BS-CVL(9.0)
  • CL No.
  • CL0248-0027-0-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Receptacle cover case
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • C-UL/CSA, UL
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Etanche
  • IP 67
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 200
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
  • Angle droit
  • Sens du montage
  • Méthode de raccordement du fil
  • Sertissage
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 105 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -40 ℃
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
  • Protection
  • Pas d'assemblage
  • Nombre de rangées (Interface)
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Pistes decalees
  • Touche
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau de l'enveloppe
  • Alliage de Zinc
  • Civilite
  • Femelle
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Blindage métallique
  • Non
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Matériau de la capuchon
  • Protection des doigts
  • Non
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • Résistance de contact
  • 10.0 mΩ Max.
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
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 200 PCS
  • Masse
  • 9.2 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 200 PCS
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

AUTRES

  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]