MT50WA-8A/6BP-FL
CL0248-0029-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- MT50WA-8A/6BP-FL
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Plug cover case
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 31, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- MT50WA-8A/6BP-FL
- CL No.
- CL0248-0029-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Plug cover case
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- IP 67
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 200
- Nombre de voies
- 14
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Levier de verrouillage
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
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contenu
- Type de connecteur de détail
- Protection
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Alliage de Zinc
- Civilite
- Male
- Couleur du boitier
- Noire
- Blindage métallique
- Non
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Vis
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Non
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- Résistance de contact
- 10.0 mΩ Max.
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 200 PCS
- Masse
- 4.54 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 200 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [MT50WA-8A/6BP-FL_CL0248-0029-0-00_2DDrawing_0001597802.pdf: 176 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [MT50WA-8A/6BP-FL_CL0248-0029-0-00_2DDrawing_0001597800.pdf: 146 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [MT50WA-8A/6BP-FL_CL0248-0029-0-00_SpecSheet_0001597803.pdf: 169 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [MT50WA-8A/6BP-FL_CL0248-0029-0-00_SpecSheet_0001597801.pdf: 191 KB]
- Certificats (UL) [MT50WA-8A/6BP-FL_CL0248-0029-0-00_Certifications_UL_0001457569.pdf: 560 KB]
- Certificats (UL/cUL) [MT50WA-8A/6BP-FL_CL0248-0029-0-00_Certifications_cUL_0001457570.pdf: 560 KB]
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]