IX60G-B-10P
CL0251-0017-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- IX60G-B-10P
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 27, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- IX60G-B-10P
- CL No.
- CL0251-0017-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- IEC 61076-3-124
- Les normes de sécurité
- UL, C-UL/CSA
- Caractéristiques techniques
- CAT6A
- Débit
- 10.0 Gbps
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 5000
- Nombre de voies
- 10
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 1.0 mm
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 60.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Sens du montage
- Standard on-Board
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
- -40 ℃
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
- 0.5 mm
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Pistes decalees
- Touche
- Oui
- Traitement de surface du blindage
- Etain
- Matériau de l'enveloppe
- Acier inoxydable
- Civilite
- Male
- Couleur du boitier
- Gris
- Blindage métallique
- Oui
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 500 V Max.
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.6 mm Max.
- Hauteur du connecteur
- 5.7 mm
- Longueur du connecteur
- 10.8 mm
- Largeur du connecteur
- 11.65 mm
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 550 PCS
- Masse
- 1.52 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 550 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [IX60G-B-10P_CL0251-0017-0-00_2DDrawing_0001225749.pdf: 217 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [IX60G-B-10P_CL0251-0017-0-00_2DDrawing_0001225748.pdf: 195 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [IX60G-B-10P_CL0251-0017-0-00_SpecSheet_0001225752.pdf: 220 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [IX60G-B-10P_CL0251-0017-0-00_SpecSheet_0001225751.pdf: 265 KB]
- Instructions du produit - English [IX60G-B-10P_CL0251-0017-0-00_Guideline_0001622569.pdf: 2,985 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [IX60G-B-10P_CL0251-0017-0-00_Guideline_0001496922.pdf: 3,432 KB]
- Certificats (UL) [IX60G-B-10P_CL0251-0017-0-00_Certifications_UL_0001457554.pdf: 569 KB]
- Certificats (UL/cUL) [IX60G-B-10P_CL0251-0017-0-00_Certifications_cUL_0001457555.pdf: 569 KB]