IXGWP-PLUG-DC
CL0251-0107-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- IXGWP-PLUG-DC
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 27, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- IXGWP-PLUG-DC
- CL No.
- CL0251-0107-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- UL, C-UL/CSA
- Caractéristiques techniques
- CAT6A
- Débit
- 10.0 Gbps
- Etanche
- IP 65, IP 67
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Nombre de voies
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Push-pull
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
- Sens du montage
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
- 70 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
- Accessoire
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Civilite
- Couleur du boitier
- Noire
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 18.0 mm
- Longueur du connecteur
- 40.5 mm
- Largeur du connecteur
- 20.0 mm
- File / Câble UL
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 10 PCS
- Masse
- 3.4 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 80 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [IXGWP-PLUG-DC_CL0251-0107-0-00_2DDrawing_0001656071.pdf: 80 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [IXGWP-PLUG-DC_CL0251-0107-0-00_2DDrawing_0001656069.pdf: 82 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [IXGWP-PLUG-DC_CL0251-0107-0-00_SpecSheet_0001656072.pdf: 60 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [IXGWP-PLUG-DC_CL0251-0107-0-00_SpecSheet_0001656070.pdf: 106 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [IXGWP-PLUG-DC_CL0251-0107-0-00_Guideline_0001672993.pdf: 2,168 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]