Global icon

IX31G2-B-10S-CVL2Z

CL0251-0129-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • IX31G2-B-10S-CVL2Z
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 27, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • IX31G2-B-10S-CVL2Z
  • CL No.
  • CL0251-0129-0-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • IEC 61076-3-124
  • Les normes de sécurité
  • UL, C-UL/CSA
  • Caractéristiques techniques
  • CAT6A
  • Débit
  • 10.0 Gbps
  • Etanche
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 5000
  • Nombre de voies
  • 10
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • 1.0 mm
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Type de verrouillage
  • Ergot de verrouillage
  • Courant nominal
  • 3.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 50.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 60.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Type de montage
  • Orientation du connecteur
  • Sens du montage
  • Méthode de raccordement du fil
  • IDC
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 25
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 24
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
  • Touche
  • Oui
  • Traitement de surface du blindage
  • Nickel
  • Matériau de l'enveloppe
  • Acier inoxydable
  • Civilite
  • Femelle
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Blindage métallique
  • Oui
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Matériau de la capuchon
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • 500 V Max.
  • Résistance de contact
  • 30.0 mΩ Max.
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Hauteur du connecteur
  • 29.7 mm
  • Longueur du connecteur
  • 9.2 mm
  • Largeur du connecteur
  • 23.15 mm
  • File / Câble UL
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • 7.2 mm
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • 6.3 mm
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • Type d'emballage
  • Unité d'achat
  • 999999 PCS
  • Masse
  • 5.03 g
  • Adhesif pour pick-up
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 999999 PCS
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

AUTRES

  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]