Global icon

N-P-141(40)

CL0301-0162-3-40

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • N-P-141(40)
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Type générique
  • N
  • Norme industrielle
  • MIL, JIS, IEC

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 03, 2024

Informations du produit
  • Nom du produit
  • N-P-141(40)
  • CL No.
  • CL0301-0162-3-40
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Type générique
  • N
  • Norme industrielle
  • MIL, JIS, IEC
  • Etanche
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Impédance caractéristique
  • 50.0 Ω
  • Fréquence (Max.)
  • 10.0 GHz
  • ROS (V.S.W.R.)
  • Nombre de voies
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 500
  • Type de montage
  • Orientation du connecteur
  • Droit
  • Traitement de surface du contact central
  • Argent
  • Traitement de surface du contact externe
  • Argent
  • Type de câble coaxial recommandé
  • UT-141A
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
  • 60 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -30 ℃
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
  • Contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Type de verrouillage
  • Vis
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Montage sur panneaux
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau d'isolement
  • PTFE
  • Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
  • Soudure
  • Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
  • Soudure
  • Joint hermetique
  • Nœud
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Puissance nominale
  • Résistance de contact (Conducteur central)
  • Résistance de contact (Conducteur externe)
  • Caractéristiques techniques
  • Isolement
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
  • 20.8 mm
  • Largeur du connecteur
  • 27.3 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 20.8 mm
  • Hauteur d'assemblage (Min.)
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • Hauteur d'assemblage
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Longueur des pistes
  • File / Câble UL
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 5 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 37.5 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 200 PCS
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD

AUTRES

  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]