BNC-PJ-178/U-A(40)
CL0302-0401-9-40
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- BNC-PJ-178/U-A(40)
- Type de connecteur
- Jack
- Composants
- Type générique
- BNC
- Norme industrielle
- MIL, JIS
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 03, 2024
Informations du produit
- Nom du produit
- BNC-PJ-178/U-A(40)
- CL No.
- CL0302-0401-9-40
Information basique
- Type de connecteur
- Jack
- Composants
- Type générique
- BNC
- Norme industrielle
- MIL, JIS
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 2.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- 1.2 Max.
- Nombre de voies
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- Nickel
- Type de câble coaxial recommandé
- RG-178B/U
- Diamètre extérieur du câble
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -30 ℃
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
- Baionnette
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Montage sur panneaux
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- Matériau d'isolement
- PTFE
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
- Joint hermetique
- Nœud
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Puissance nominale
- Résistance de contact (Conducteur central)
- Résistance de contact (Conducteur externe)
- Caractéristiques techniques
- Isolement
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
- 27.3 mm
- Hauteur du connecteur
- 17.5 mm
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- Hauteur d'assemblage
- Epaisseur de PCB recommandée
- Longueur des pistes
- File / Câble UL
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 5 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 9.37 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 500 PCS
AUTRES
- Note
- Contact : Gold plating , Shell : Nickel plating .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]