NJ-SMPJ-PA-1
CL0311-0029-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- NJ-SMPJ-PA-1
- Type de connecteur
- Adaptateur
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 03, 2024
Informations du produit
- Nom du produit
- NJ-SMPJ-PA-1
- CL No.
- CL0311-0029-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Adaptateur
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 18.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- Nombre de voies
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Type de montage
- Orientation du connecteur
- Traitement de surface du contact central
- Traitement de surface du contact externe
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
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
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Atténuation
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contenu
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
- Traitement de surface du blindage
- Matériau d'isolement
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
- Joint hermetique
- Nœud
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Puissance nominale
- Résistance de contact (Conducteur central)
- Résistance de contact (Conducteur externe)
- Caractéristiques techniques
- Isolement
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
- Longueur des pistes
- File / Câble UL
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 10 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 30.3 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 120 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [NJ-SMPJ-PA-1_CL0311-0029-0-00_2DDrawing_0001295990.pdf: 35 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [NJ-SMPJ-PA-1_CL0311-0029-0-00_2DDrawing_0001295989.pdf: 34 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [NJ-SMPJ-PA-1_CL0311-0029-0-00_SpecSheet_0001295993.pdf: 119 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [NJ-SMPJ-PA-1_CL0311-0029-0-00_SpecSheet_0001295992.pdf: 110 KB]