TNC-WBPJ-088-1
CL0313-0004-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- TNC-WBPJ-088-1
- Type de connecteur
- Jack
- Composants
- Type générique
- TNC
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour March. 27, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- TNC-WBPJ-088-1
- CL No.
- CL0313-0004-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Jack
- Composants
- Type générique
- TNC
- Norme industrielle
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- ROS (V.S.W.R.)
- Nombre de voies
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact central
- Traitement de surface du contact externe
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
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
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Atténuation
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- Type de verrouillage
- Vis
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Montage sur panneaux
- Cloison
- Traitement de surface du blindage
- Matériau d'isolement
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
- Joint hermetique
- Nœud
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Puissance nominale
- Résistance de contact (Conducteur central)
- Résistance de contact (Conducteur externe)
- Caractéristiques techniques
- Isolement
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
- Longueur des pistes
- File / Câble UL
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 5 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 17.7 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 500 PCS
AUTRES
- Note
- Waterproof Panel Mounting Surface Type
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.