UFL-2LPHF6-062N1D-AC-70
CL0321-0763-0-05
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- UFL-2LPHF6-062N1D-AC-70
- Type de connecteur
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- UFL-2LPHF6-062N1D-AC-70
- CL No.
- CL0321-0763-0-05
Information basique
- Type de connecteur
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Etanche
- Assemblage du câble
- Oui
- Longueur du câble
- 70 mm
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 8.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- Nombre de voies
- 1
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Traitement de surface du contact central
- Traitement de surface du contact externe
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- 0.95 mm
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 90 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Gray
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Atténuation
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
- Push-on
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Montage sur panneaux
- Traitement de surface du blindage
- Matériau d'isolement
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
- Joint hermetique
- Nœud
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Puissance nominale
- Résistance de contact (Conducteur central)
- Résistance de contact (Conducteur externe)
- Caractéristiques techniques
- Isolement
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
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 2.3 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 2.4 mm
- Hauteur d'assemblage
- 2.3, 2.4 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
- Longueur des pistes
- File / Câble UL
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.27 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 999999 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [UFL-2LPHF6-062N1D-AC-70_CL0321-0763-0-05_2DDrawing_0001311293.pdf: 40 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [UFL-2LPHF6-062N1D-AC-70_CL0321-0763-0-05_2DDrawing_0001311292.pdf: 37 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [UFL-2LPHF6-062N1D-AC-70_CL0321-0763-0-05_SpecSheet_0001311291.pdf: 228 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [UFL-2LPHF6-062N1D-AC-70_CL0321-0763-0-05_SpecSheet_0001311290.pdf: 114 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]