SMP-2J-MC1-A-300
CL0321-1239-0-03
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- SMP-2J-MC1-A-300
- Type de connecteur
- Jack
- Composants
- Type générique
- SMP
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 03, 2024
Informations du produit
- Nom du produit
- SMP-2J-MC1-A-300
- CL No.
- CL0321-1239-0-03
Information basique
- Type de connecteur
- Jack
- Composants
- Type générique
- SMP
- Norme industrielle
- Etanche
- Assemblage du câble
- Oui
- Longueur du câble
- 300 mm
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 30.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- 1.5 Max.
- Nombre de voies
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- doré
- Type de câble coaxial recommandé
- Câble flexible de 0,085 pouces
- Diamètre extérieur du câble
- 2.5 mm
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- Push-on
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Montage sur panneaux
- Traitement de surface du blindage
- doré
- Matériau d'isolement
- PTFE
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
- Soudure
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
- Soudure
- Joint hermetique
- Nœud
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Puissance nominale
- Résistance de contact (Conducteur central)
- 88.0 mΩ Max.
- Résistance de contact (Conducteur externe)
- 23.0 mΩ Max.
- Caractéristiques techniques
- Isolement
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
- 4.0 mm
- Largeur du connecteur
- 300.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 4.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- Hauteur d'assemblage
- Epaisseur de PCB recommandée
- Longueur des pistes
- File / Câble UL
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 10 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 6.36 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 200 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [SMP-2J-MC1-A-300_CL0321-1239-0-03_2DDrawing_0001481194.pdf: 21 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [SMP-2J-MC1-A-300_CL0321-1239-0-03_2DDrawing_0001478552.pdf: 20 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [SMP-2J-MC1-A-300_CL0321-1239-0-03_SpecSheet_0001481221.pdf: 202 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [SMP-2J-MC1-A-300_CL0321-1239-0-03_SpecSheet_0001478553.pdf: 86 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- RF_Report [SMP-2J-MC1-A-300_CL0321-1239-0-03_RF_Report_SMP-2J-MC1_RF_Report.pdf: 378 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres