UFL-2LPA-088Y2T-A-120
CL0321-7100-0-10
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- UFL-2LPA-088Y2T-A-120
- Type de connecteur
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- UFL-2LPA-088Y2T-A-120
- CL No.
- CL0321-7100-0-10
Information basique
- Type de connecteur
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Etanche
- Assemblage du câble
- Oui
- Longueur du câble
- 120 mm
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 18.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- Nombre de voies
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Type de montage
- Orientation du connecteur
- Traitement de surface du contact central
- Traitement de surface du contact externe
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- 1.37 mm
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
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
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Atténuation
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
- Traitement de surface du blindage
- Matériau d'isolement
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
- Joint hermetique
- Nœud
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Puissance nominale
- Résistance de contact (Conducteur central)
- Résistance de contact (Conducteur externe)
- Caractéristiques techniques
- Isolement
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
- Longueur des pistes
- File / Câble UL
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.62 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 2000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [UFL-2LPA-088Y2T-A-120_CL0321-7100-0-10_2DDrawing_0001391672.pdf: 92 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [UFL-2LPA-088Y2T-A-120_CL0321-7100-0-10_2DDrawing_0001391671.pdf: 80 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [UFL-2LPA-088Y2T-A-120_CL0321-7100-0-10_SpecSheet_0001391670.pdf: 219 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [UFL-2LPA-088Y2T-A-120_CL0321-7100-0-10_SpecSheet_0001391669.pdf: 91 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]