Global icon

UFL-2LPA-088Y3T-A-140

CL0321-7105-0-12

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • UFL-2LPA-088Y3T-A-140
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
  • UFL-2LPA-088Y3T-A-140
  • CL No.
  • CL0321-7105-0-12
  • Type de connecteur
  • Composants
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Etanche
  • Assemblage du câble
  • Oui
  • Longueur du câble
  • 140 mm
  • Impédance caractéristique
  • 50.0 Ω
  • Fréquence (Max.)
  • 18.0 GHz
  • ROS (V.S.W.R.)
  • Nombre de voies
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • Type de montage
  • Orientation du connecteur
  • Traitement de surface du contact central
  • Traitement de surface du contact externe
  • Type de câble coaxial recommandé
  • Diamètre extérieur du câble
  • 1.37 mm
  • Méthode de raccordement du fil
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Diamètre du blindage
  • Diamètre du conducteur central
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
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
  • Atténuation
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
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau d'isolement
  • Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
  • Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
  • Joint hermetique
  • Nœud
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Puissance nominale
  • Résistance de contact (Conducteur central)
  • Résistance de contact (Conducteur externe)
  • Caractéristiques techniques
  • Isolement
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
  • Longueur des pistes
  • File / Câble UL
  • Type d'emballage
  • Unité d'achat
  • 999999 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.7 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 999999 PCS
  • Note