Global icon

HRM(G)-300-467B-2

CL0323-0923-5-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • HRM(G)-300-467B-2
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Type générique
  • SMA
  • Norme industrielle
  • MIL

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour December. 29, 2024

Informations du produit
  • Nom du produit
  • HRM(G)-300-467B-2
  • CL No.
  • CL0323-0923-5-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Type générique
  • SMA
  • Norme industrielle
  • MIL
  • Etanche
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Impédance caractéristique
  • 50.0 Ω
  • Fréquence (Max.)
  • 28.0 GHz
  • ROS (V.S.W.R.)
  • 1.7 Max.
  • Nombre de voies
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 500
  • Type de montage
  • Fixation par des vis
  • Orientation du connecteur
  • Angle droit
  • Traitement de surface du contact central
  • doré
  • Traitement de surface du contact externe
  • doré
  • Type de câble coaxial recommandé
  • Diamètre extérieur du câble
  • Méthode de raccordement du fil
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Diamètre du blindage
  • Diamètre du conducteur central
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
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
  • Atténuation
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • Contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Type de verrouillage
  • Vis
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Vis
  • Montage sur panneaux
  • Vis
  • Traitement de surface du blindage
  • doré
  • Matériau d'isolement
  • PTFE
  • Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
  • Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
  • Joint hermetique
  • Nœud
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Puissance nominale
  • Résistance de contact (Conducteur central)
  • Résistance de contact (Conducteur externe)
  • Caractéristiques techniques
  • Isolement
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
  • 8.0 mm
  • Largeur du connecteur
  • 10.0 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 14.1 mm
  • Hauteur d'assemblage (Min.)
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • Hauteur d'assemblage
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Longueur des pistes
  • File / Câble UL
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 20 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 2.299 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 1000 PCS
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

Modèle de simulation, rapport SI * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
Type Titre Format de fichier Taille du fichier
HFSS chiffré HRM(G)-300-467B_2020R1model zip 616 KB
HFSS chiffré HRM(G)-300-467B_2023R1model zip 472 KB

AUTRES