SMA(R)-200-066WBPJBN
CL0323-0948-6-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- SMA(R)-200-066WBPJBN
- Type de connecteur
- Jack
- Composants
- Type générique
- RP-SMA
- Norme industrielle
- FCC
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 03, 2024
Informations du produit
- Nom du produit
- SMA(R)-200-066WBPJBN
- CL No.
- CL0323-0948-6-00
Information basique
- Type de connecteur
- Jack
- Composants
- Type générique
- RP-SMA
- Norme industrielle
- FCC
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 6.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- 1.3 Max.
- Nombre de voies
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- Méthode de raccordement du fil
- Soudure
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 90 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Atténuation
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- Type de verrouillage
- Vis
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Montage sur panneaux
- Cloison
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- Matériau d'isolement
- PTFE
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
- Soudure
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
- Joint hermetique
- Nœud
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Puissance nominale
- Résistance de contact (Conducteur central)
- Résistance de contact (Conducteur externe)
- Caractéristiques techniques
- Isolement
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
- 17.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 12.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- Hauteur d'assemblage
- Epaisseur de PCB recommandée
- Longueur des pistes
- File / Câble UL
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 20 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 3.64 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 500 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [SMA(R)-200-066WBPJBN_CL0323-0948-6-00_2DDrawing_0001284634.pdf: 42 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [SMA(R)-200-066WBPJBN_CL0323-0948-6-00_2DDrawing_0001284633.pdf: 41 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [SMA(R)-200-066WBPJBN_CL0323-0948-6-00_SpecSheet_0001284635.pdf: 107 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [SMA(R)-200-066WBPJBN_CL0323-0948-6-00_SpecSheet_0001104949.pdf: 149 KB]
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]