HK-R-SR2-1
CL0338-0003-0-00
RoHS (EU)2015/863
Non recommandé pour les nouveaux designs
- Nom du produit
- HK-R-SR2-1
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- 2.92mm
- Norme industrielle
- MIL
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour November. 11, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- HK-R-SR2-1
- CL No.
- CL0338-0003-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- 2.92mm
- Norme industrielle
- MIL
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 40.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- Nombre de voies
- 1
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Type de montage
- Fixation par des vis
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Atténuation
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- Type de verrouillage
- Vis
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Vis
- Montage sur panneaux
- Traitement de surface du blindage
- Passivation
- Matériau d'isolement
- PTFE
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
- Joint hermetique
- Nœud
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Puissance nominale
- Résistance de contact (Conducteur central)
- 6.0 mΩ Max.
- Résistance de contact (Conducteur externe)
- 2.0 mΩ Max.
- Caractéristiques techniques
- Isolement
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
- 5.8 mm
- Largeur du connecteur
- 10.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 9.55 mm
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- Hauteur d'assemblage
- Epaisseur de PCB recommandée
- Longueur des pistes
- 0.1 mm
- File / Câble UL
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 20 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 1.67 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 500 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HK-R-SR2-1_CL0338-0003-0-00_2DDrawing_0001202282.pdf: 97 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HK-R-SR2-1_CL0338-0003-0-00_2DDrawing_0001158323.pdf: 77 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HK-R-SR2-1_CL0338-0003-0-00_SpecSheet_0001158327.pdf: 58 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HK-R-SR2-1_CL0338-0003-0-00_SpecSheet_0001158326.pdf: 152 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
Modèle de simulation, rapport SI
* L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
| Type | Titre | Format de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|
| HFSS chiffré | HK-R-SR2-1_2020R1modal | zip | 502 KB |
| HFSS chiffré | HK-R-SR2-1_2023R1modal | zip | 446 KB |
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Design_Notes [HK-R-SR2-1_CL0338-0003-0-00_Design_Notes_Design_Notes_HK-R-SR2-1.pdf: 1,469 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
- RF_Report [HK-R-SR2-1_CL0338-0003-0-00_RF_Report_HK-R-SR2-1_RF_Report.pdf: 1,381 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
- Simulation Model [HK-R-SR2-1_CL0338-0003-0-00_Simulation Model _s2p_HK-R-SR2-1.zip: 78 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres