Global icon

HK-LR-SR2-A

CL0338-0015-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • HK-LR-SR2-A
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Type générique
  • 2.92mm
  • Norme industrielle
  • MIL

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour May. 30, 2025

Informations du produit
  • Nom du produit
  • HK-LR-SR2-A
  • CL No.
  • CL0338-0015-0-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Type générique
  • 2.92mm
  • Norme industrielle
  • MIL
  • Etanche
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Impédance caractéristique
  • 50.0 Ω
  • Fréquence (Max.)
  • 43.5 GHz
  • ROS (V.S.W.R.)
  • Nombre de voies
  • 1
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 500
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
  • 105 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -55 ℃
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
  • Contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Type de verrouillage
  • Vis
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Montage sur panneaux
  • Vis
  • Traitement de surface du blindage
  • Nickel
  • Matériau d'isolement
  • PEI
  • Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
  • Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
  • Joint hermetique
  • Nœud
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Puissance nominale
  • Résistance de contact (Conducteur central)
  • 4.0 mΩ Max.
  • Résistance de contact (Conducteur externe)
  • 2.0 mΩ Max.
  • Caractéristiques techniques
  • Isolement
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
  • 8.4 mm
  • Largeur du connecteur
  • 13.55 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 6.4 mm
  • Hauteur d'assemblage (Min.)
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • Hauteur d'assemblage
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Longueur des pistes
  • File / Câble UL
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 20 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 2.06 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 100 PCS
  • Note
  • Screw pitch 5mm

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

Modèle de simulation, rapport SI * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
Type Titre Format de fichier Taille du fichier
Touchstone HK-LR-SR2-A zip 59 KB
HFSS chiffré HK-LR-SR2-A_2020R1modal zip 325 KB
HFSS chiffré HK-LR-SR2-A_2023R1modal zip 610 KB
Type Titre Langue Format de fichier Taille du fichier
rapport SI HK-LR-SR2-A English pdf 367 KB

AUTRES

  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]