H1.0-R-SR2-S(14)
CL0338-0019-0-14
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- H1.0-R-SR2-S(14)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- 1.0mm
- Norme industrielle
- IEEE
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour April. 04, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- H1.0-R-SR2-S(14)
- CL No.
- CL0338-0019-0-14
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- 1.0mm
- Norme industrielle
- IEEE
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 110.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- Nombre de voies
- 1
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 300
- Type de montage
- Fixation par des vis
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 65 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- 0 ℃
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
- Vis
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Vis
- Montage sur panneaux
- Traitement de surface du blindage
- Passivation
- Matériau d'isolement
- PTFE
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
- Joint hermetique
- Nœud
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Puissance nominale
- Résistance de contact (Conducteur central)
- Résistance de contact (Conducteur externe)
- Caractéristiques techniques
- Isolement
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
- 4.0 mm
- Largeur du connecteur
- 7.8 mm
- Hauteur du connecteur
- 5.86 mm
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- Hauteur d'assemblage
- Epaisseur de PCB recommandée
- Longueur des pistes
- File / Câble UL
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 1 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.77 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 10 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [H1.0-R-SR2-S(14)_CL0338-0019-0-14_2DDrawing_0001651998.pdf: 91 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [H1.0-R-SR2-S(14)_CL0338-0019-0-14_SpecSheet_0001651999.pdf: 116 KB]
- Instructions du produit - English [H1.0-R-SR2-S(14)_CL0338-0019-0-14_Guideline_0001651527.pdf: 906 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
Modèle de simulation, rapport SI
* L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
| Type | Titre | Format de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|
| Touchstone | H1.0-R-SR2-S | zip | 86 KB |
| HFSS chiffré | H1.0-R-SR2-S_2020R1modal | zip | 223 KB |
| HFSS chiffré | H1.0-R-SR2-S_2023R1modal | zip | 376 KB |
| Type | Titre | Langue | Format de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|---|
| rapport SI | H1.0-R-SR2-S | English | 367 KB |