1.0mm série recommandé
Connecteur coaxial conforme à la norme IEEE de 1,0 mm prenant en charge jusqu'à 110 GHz
Caractéristiques
Connecteur coaxial conforme à la norme IEEE de 1,0 mm prenant en charge jusqu'à 110 GHz
1 Conforme à la norme IEEE-Std-287
-Réceptacle
2 Prise en charge de la fréquence jusqu'à 110 GHz
3 Montage à vis
-Fournit des performances hautes fréquences supérieures avec une qualité de montage fiable
-Réutilisable
-Réduit la complexité de montage (aucune soudure n'est requise)
4 Adapte l'épaisseur flexible du circuit imprimé au contact du centre de compression.
Spécifications
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- 1.0mm
- Norme industrielle
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 110.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- Nombre de voies
- 1
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 300
- Type de montage
- Fixation par des vis
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 65 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- 0 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Atténuation
- Type de connecteur de détail
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.