SMP-PR(SB)-SMT-1
CL0338-1104-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- SMP-PR(SB)-SMT-1
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- SMP
- Norme industrielle
- MIL
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour April. 21, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- SMP-PR(SB)-SMT-1
- CL No.
- CL0338-1104-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- SMP
- Norme industrielle
- MIL
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 30.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- 1.5 Max.
- Nombre de voies
- 1
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 1000
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- doré
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- Push-on
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Montage sur panneaux
- Traitement de surface du blindage
- doré
- Matériau d'isolement
- PTFE
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
- Joint hermetique
- Nœud
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Puissance nominale
- Résistance de contact (Conducteur central)
- 6.0 mΩ Max.
- Résistance de contact (Conducteur externe)
- 6.0 mΩ Max.
- Caractéristiques techniques
- Isolement
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
- 5.0 mm
- Largeur du connecteur
- 5.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 4.39 mm
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- Hauteur d'assemblage
- Epaisseur de PCB recommandée
- Longueur des pistes
- File / Câble UL
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 500 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.35 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 500 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [SMP-PR(SB)-SMT-1_CL0338-1104-0-00_2DDrawing_0001223836.pdf: 124 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [SMP-PR(SB)-SMT-1_CL0338-1104-0-00_2DDrawing_0001223835.pdf: 93 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [SMP-PR(SB)-SMT-1_CL0338-1104-0-00_SpecSheet_0001223839.pdf: 110 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [SMP-PR(SB)-SMT-1_CL0338-1104-0-00_SpecSheet_0001223838.pdf: 112 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
Modèle de simulation, rapport SI
* L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
| Type | Titre | Format de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|
| Touchstone | SMP-PR(XX)-SMT-1 | zip | 60 KB |
| HFSS chiffré | SMP-PR-SMT-1_2020R1modal | zip | 524 KB |
| HFSS chiffré | SMP-PR-SMT-1_2023R1modal | zip | 775 KB |
| Type | Titre | Langue | Format de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|---|
| rapport SI | SMP-PR(XX)-SMT-1 | English | 368 KB |
AUTRES
- RF_Report [SMP-PR(SB)-SMT-1_CL0338-1104-0-00_RF_Report_SMP-PR(__)-SMT-1_rf_report.pdf: 485 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
- Simulation Model [SMP-PR(SB)-SMT-1_CL0338-1104-0-00_Simulation Model _SMP-PR(__)-SMT-1.s2p.zip: 39 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres