BNC-TMP-1(50)
CL0353-0019-9-50
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- BNC-TMP-1(50)
- Type de connecteur
- Composants
- Norme industrielle
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour October. 13, 2024
Informations du produit
- Nom du produit
- BNC-TMP-1(50)
- CL No.
- CL0353-0019-9-50
Information basique
- Type de connecteur
- Composants
- Norme industrielle
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 2.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- Sensibilité
- Atténuation
- Nombre de ports
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Type de montage
- Traitement de surface du contact
- doré
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Température de fonctionnement (Max.)
- 65 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -10 ℃
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
- Matériau du boitier
- Matériau d'isolement
- PTFE
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Perte d'insertion
- Atténuation
- Isolement
- Tension de claquage
- Puissance nominale
- Tension nominale pour le circuit
- Courant nominal pour le circuit
- Types de circuits de commutation
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- 27.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 14.5 mm
Spécifications environementales
- Humidite relative (Max.)
- Température ambiante (Max.)
- Humidite ambiante (Min.)
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 20 PCS
- Masse
- 16.15 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 500 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé