Global icon

BNC-TMP-05(50)

CL0353-0094-4-50

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • BNC-TMP-05(50)
  • Type de connecteur
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Impédance caractéristique
  • 50.0 Ω

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour January. 22, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • BNC-TMP-05(50)
  • CL No.
  • CL0353-0094-4-50
  • Type de connecteur
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Impédance caractéristique
  • 50.0 Ω
  • Fréquence (Max.)
  • 3.0 GHz
  • ROS (V.S.W.R.)
  • Sensibilité
  • Atténuation
  • Nombre de ports
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
  • Type de montage
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 65 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -10 ℃
  • Direction de montage
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • Contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Matériau du boitier
  • Matériau d'isolement
  • PTFE
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Perte d'insertion
  • Atténuation
  • Isolement
  • Tension de claquage
  • Puissance nominale
  • Tension nominale pour le circuit
  • Courant nominal pour le circuit
  • Types de circuits de commutation
  • Longueur du connecteur
  • Largeur du connecteur
  • 21.5 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 14.5 mm
  • Humidite relative (Max.)
  • Température ambiante (Max.)
  • Humidite ambiante (Min.)
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 20 PCS
  • Masse
  • 13.31 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 100 PCS
  • Note