KP21A-1P(800)
CL0480-0633-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- KP21A-1P(800)
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 01, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- KP21A-1P(800)
- CL No.
- CL0480-0633-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- Pas d'assemblage
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- Hauteur d'assemblage
- Nombre de voies
- 1
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 10
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 125.0 V
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
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.8 μm
- Blindage métallique
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- Résistance de contact
- 20.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 8.5 mm
- Largeur du connecteur
- 3.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.9 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 4500 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.09 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 45000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [KP21A-1P(800)_CL0480-0633-0-00_2DDrawing_KP21A-1P_2D_4800633000_ENG.pdf: 108 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [KP21A-1P(800)_CL0480-0633-0-00_2DDrawing_KP21A-1P_2D_4800633000_JAP.pdf: 102 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [KP21A-1P(800)_CL0480-0633-0-00_SpecSheet_KP21A-1P(800)_Specsheet_ENG.pdf: 62 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [KP21A-1P(800)_CL0480-0633-0-00_SpecSheet_KP21A-1P(800)_Specsheet_JAP.pdf: 183 KB]