KFL2-2LP-04H1T-A-100(800)
CL0480-0753-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- KFL2-2LP-04H1T-A-100(800)
- Type de connecteur
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 09, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- KFL2-2LP-04H1T-A-100(800)
- CL No.
- CL0480-0753-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Etanche
- Assemblage du câble
- Oui
- Longueur du câble
- 100 mm
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 8.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- 1.5 Max.
- Nombre de voies
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 20
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- 0.81 mm
- Méthode de raccordement du fil
- Soudure
- Diamètre maximum de l'isolation
- 0.77 mm
- Diamètre minimal de l'isolation
- 0.85 mm
- Diamètre du blindage
- 0.65 mm
- Diamètre du conducteur central
- 0.15 mm
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
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Atténuation
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.05 μm
- Type de verrouillage
- Push-on
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Montage sur panneaux
- Traitement de surface du blindage
- doré
- Matériau d'isolement
- PBT
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
- Soudure
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
- Sertissage
- Joint hermetique
- Nœud
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Puissance nominale
- Résistance de contact (Conducteur central)
- 20.0 mΩ Max.
- Résistance de contact (Conducteur externe)
- 20.0 mΩ Max.
- Caractéristiques techniques
- Isolement
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
- 3.3 mm
- Largeur du connecteur
- 2.1 mm
- Hauteur du connecteur
- 0.9 mm
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 1.2 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 1.2 mm
- Hauteur d'assemblage
- 1.2 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
- Longueur des pistes
- File / Câble UL
- UL UL1745
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 0.204 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 10000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [KFL2-2LP-04H1T-A-100(800)_CL0480-0753-0-00_2DDrawing_KFL2-2LP-04H1T-A-100(800)_4800753000_2D_ENG.pdf: 61 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [KFL2-2LP-04H1T-A-100(800)_CL0480-0753-0-00_2DDrawing_KFL2-2LP-04H1T-A-100(800)_4800753000_2D_JAP.pdf: 56 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [KFL2-2LP-04H1T-A-100(800)_CL0480-0753-0-00_SpecSheet_KFL2-2LP-04H1T-A-100(800)_4800753000_SPEC SHEET_ENG.pdf: 548 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [KFL2-2LP-04H1T-A-100(800)_CL0480-0753-0-00_SpecSheet_KFL2-2LP-04H1T-A-100(800)_4800753000_SPEC SHEET_JAP.pdf: 526 KB]