Global icon

K.FL2 série recommandé


Caractéristiques

1.2mm Mated Height Max. Micro RF Connector

1 Low profile RF connector (Mated height : 1.2mm Max.)
2 Prevention of plug deformation during removal and enhanced mating retention force.
3 Easy-to-identify mounting direction using the polarity key.
4 Solder wicking and flux penetration prevention
5 Excellent high-frequency performance
  - V.S.W.R. : 1.3 Max. (0 to 3GHz)
                        1.5 Max. (3 to 6GHz)
                        1.6 Max. (6 to 8GHz)
6 Compatible with pick-and-place mounting

Liste des vidéos

  • Type de connecteur
  • Connecteur male, Connecteur femelle
  • Composants
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Etanche
  • Assemblage du câble
  • Non, Oui
  • Longueur du câble
  • 100 mm
  • Impédance caractéristique
  • 50.0 Ω
  • Fréquence (Max.)
  • 8.0 GHz
  • ROS (V.S.W.R.)
  • 1.5, 1.6 Max.
  • Nombre de voies
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 20
  • Type de montage
  • SMT
  • Orientation du connecteur
  • Droit, Angle droit
  • Traitement de surface du contact central
  • doré
  • Traitement de surface du contact externe
  • Type de câble coaxial recommandé
  • Diamètre extérieur du câble
  • 0.64, 0.81 mm
  • Méthode de raccordement du fil
  • Soudure
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • 0.61, 0.77 mm
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • 0.67, 0.85 mm
  • Diamètre du blindage
  • 0.54, 0.65 mm
  • Diamètre du conducteur central
  • 0.15 mm
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 90 ℃
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
Principales applications/catégories de produits

Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.