DF11-26DS-2C
CL0543-0512-1-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DF11-26DS-2C
- Type de connecteur
- Socket
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
- DF11-26DS-2C
- CL No.
- CL0543-0512-1-00
Information basique
- Type de connecteur
- Socket
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 26
- Courant nominal
- 2.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 250.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Longueur du connecteur
- 28.0 mm
- Largeur du connecteur
- 5.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 7.3 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 30
- Jauge de fil max. (AWG)
- 22
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
- -30 ℃
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
- Friction
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- UL 1061, 1007
- Diamètre minimal de l'isolation
- 0.75 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 1.45 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.45 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 4000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
- Standard product
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF11-26DS-2C_CL0543-0512-1-00_2DDrawing_0000995267.pdf: 59 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF11-26DS-2C_CL0543-0512-1-00_2DDrawing_0000852944.pdf: 127 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF11-26DS-2C_CL0543-0512-1-00_SpecSheet_0000421184.pdf: 91 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF11-26DS-2C_CL0543-0512-1-00_SpecSheet_0001033729.pdf: 119 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF11-26DS-2C_CL0543-0512-1-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Certificats (UL) [DF11-26DS-2C_CL0543-0512-1-00_Certifications_UL_0001457450.pdf: 294 KB]
- Certificats (CSA) [DF11-26DS-2C_CL0543-0512-1-00_Certifications_CSA_0001457447.pdf: 103 KB]
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Raccords des contacts/embases
Nom du produit
Jauge de fil
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 22.0-22.0
AWG 22.0-22.0
AWG 30.0-30.0
AWG 30.0-30.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Angle droit
Embase
Embase
Angle droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Adaptateur
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase