DF11-26DP-2DSA(08)
CL0543-0528-1-08
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DF11-26DP-2DSA(08)
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 09, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DF11-26DP-2DSA(08)
- CL No.
- CL0543-0528-1-08
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 26
- Courant nominal
- 2.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 250.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- 2.0 mm
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Longueur du connecteur
- 28.0 mm
- Largeur du connecteur
- 5.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 6.6 mm
- Type de montage
- THT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.6 mm Max.
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- 1.0 μm
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- -30 ℃
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
- Friction
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
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
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 0.73 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 3000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
- Tin plating .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF11-26DP-2DSA(08)_CL0543-0528-1-08_2DDrawing_0000986679.pdf: 150 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF11-26DP-2DSA(08)_CL0543-0528-1-08_2DDrawing_0000814906.pdf: 145 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF11-26DP-2DSA(08)_CL0543-0528-1-08_SpecSheet_0000404395.pdf: 76 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF11-26DP-2DSA(08)_CL0543-0528-1-08_SpecSheet_0000986037.pdf: 132 KB]
- Certificats (UL) [DF11-26DP-2DSA(08)_CL0543-0528-1-08_Certifications_UL_0001457450.pdf: 294 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES) [DF11-26DP-2DSA(08)_CL0543-0528-1-08_3DDrawing_IGES_0001216961I.zip: 310 KB]
- Modèle 3D (STEP) [DF11-26DP-2DSA(08)_CL0543-0528-1-08_3DDrawing_STEP_0001216961S.zip: 204 KB]
- Empreinte (Allegro) [DF11-26DP-2DSA(08)_CL0543-0528-1-08_Footprint_Allegro_0001474193.zip: 146 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle