FX23-20P-0.5SV15(20)
CL0573-3001-0-20
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- FX23-20P-0.5SV15(20)
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- FX23-20P-0.5SV15(20)
- CL No.
- CL0573-3001-0-20
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- PCIe Gen.4
- Débit
- 16.0 Gbps
- Pas du contact
- 0.5 mm
- Pas d'assemblage
- 0.5 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 15.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 25.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- 15.0, 25.0 mm
- Nombre de voies
- 20
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Oui
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Type de montage
- SMT, THR
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- 3.0 A
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- AC 200.0 V
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Non
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Non
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 150 V Max.
- Résistance de contact
- 70.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 18.7 mm
- Largeur du connecteur
- 8.9 mm
- Hauteur du connecteur
- 12.85 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.6 mm Max.
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 250 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Oui
- Masse
- 1.04 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 250 PCS
AUTRES
- Note
- 250 pieces / reel
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [FX23-20P-0.5SV15(20)_CL0573-3001-0-20_2DDrawing_0001202340.pdf: 381 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [FX23-20P-0.5SV15(20)_CL0573-3001-0-20_2DDrawing_0001538973.pdf: 333 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [FX23-20P-0.5SV15(20)_CL0573-3001-0-20_SpecSheet_0001202341.pdf: 210 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [FX23-20P-0.5SV15(20)_CL0573-3001-0-20_SpecSheet_0001538974.pdf: 151 KB]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES) [FX23-20P-0.5SV15(20)_CL0573-3001-0-20_3DDrawing_IGES_0001219894I.zip: 373 KB]
- Modèle 3D (STEP) [FX23-20P-0.5SV15(20)_CL0573-3001-0-20_3DDrawing_STEP_0001219894S.zip: 217 KB]
- Empreinte (Allegro) [FX23-20P-0.5SV15(20)_CL0573-3001-0-20_Footprint_Allegro_0001474384.zip: 148 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Angle droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle