Global icon

FX23-20S-0.5SV10

CL0573-3301-4-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • FX23-20S-0.5SV10
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
  • FX23-20S-0.5SV10
  • CL No.
  • CL0573-3301-4-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • PCIe Gen.4
  • Débit
  • 16.0 Gbps
  • Pas du contact
  • 0.5 mm
  • Pas d'assemblage
  • 0.5 mm
  • Largueur de la languette (mm)
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • Hauteur d'assemblage (Min.)
  • 25.0 mm
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • 30.0 mm
  • Hauteur d'assemblage
  • 25.0, 30.0 mm
  • Nombre de voies
  • 20
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Concept flottant
  • Oui
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 100
  • Type de montage
  • SMT, THR
  • Orientation du connecteur
  • Droit
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Courant nominal
  • 0.5 A
  • Courant nominal autre
  • 3.0 A
  • Tension nominale (AC)
  • AC 50.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • AC 200.0 V
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 105 ℃
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
  • Noire
  • Nettoyage du PCB
  • Pion de positionnement
  • Non
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Non
  • Tension de claquage
  • 150 V Max.
  • Résistance de contact
  • 70.0 mΩ Max.
  • Longueur du connecteur
  • 17.2 mm
  • Largeur du connecteur
  • 7.0 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 16.8 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • 1.6 mm Max.
  • Type d'emballage
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 84 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Oui
  • Masse
  • 1.51 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 672 PCS
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

Fiche technique

Modèle de simulation, rapport SI * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.