IT-P-2S-DIRL
CL0636-0611-3-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- IT-P-2S-DIRL
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 02, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- IT-P-2S-DIRL
- CL No.
- CL0636-0611-3-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 12.0 mm
- Pas d'assemblage
- 12.0 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 16.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 17.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- 16.0, 17.0 mm
- Nombre de voies
- 2
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Oui
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Type de montage
- Paste in Hole
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 60.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 300.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 300.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.76 μm
- Blindage métallique
- Non
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Non
- Protection des doigts
- Non
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 1000 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 22.0 mm
- Largeur du connecteur
- 13.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 6.6 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
- 3.2 mm Max.
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 250 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 3.1 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 250 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [IT-P-2S-DIRL_CL0636-0611-3-00_2DDrawing_0001502973.pdf: 130 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [IT-P-2S-DIRL_CL0636-0611-3-00_2DDrawing_0001435500.pdf: 118 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [IT-P-2S-DIRL_CL0636-0611-3-00_SpecSheet_0000385328.pdf: 126 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [IT-P-2S-DIRL_CL0636-0611-3-00_SpecSheet_0001106225.pdf: 140 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Composant intermediaire
Composant intermediaire