IT-P-2P-43H(11)
CL0636-0621-7-11
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- IT-P-2P-43H(11)
- Type de connecteur
- Composant intermediaire
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
- IT-P-2P-43H(11)
- CL No.
- CL0636-0621-7-11
Information basique
- Type de connecteur
- Composant intermediaire
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 12.0 mm
- Pas d'assemblage
- 12.0 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 43.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 44.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- 43.0, 44.0 mm
- Nombre de voies
- 2
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Oui
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- Argent
- Courant nominal
- 70.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 300.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 300.0 V
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
- 5.1 μm
- Blindage métallique
- Non
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Non
- Protection des doigts
- Non
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 1000 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 22.0 mm
- Largeur du connecteur
- 13.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 38.0 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 40 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 14.4 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 80 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.