IT18-400S-BGA-3.5H
CL0636-8003-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- IT18-400S-BGA-3.5H
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour April. 17, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- IT18-400S-BGA-3.5H
- CL No.
- CL0636-8003-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- null, null, null
- Débit
- 112.0 Gbps
- Pas du contact
- 0.635 mm
- Pas d'assemblage
- 0.635 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 5.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 10.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- Nombre de voies
- 400
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Type de montage
- BGA
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 1.2 A
- Courant nominal autre
- 0.25 A
- Tension nominale (AC)
- AC 150.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Température de fonctionnement (Max.)
- 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- Beige
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Oui
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 460 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 70.63 mm
- Largeur du connecteur
- 9.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 3.73 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
- 2.0 mm Max.
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 500 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 1.92 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 500 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [IT18-400S-BGA-3.5H_CL0636-8003-0-00_2DDrawing_0001578156.pdf: 342 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [IT18-400S-BGA-3.5H_CL0636-8003-0-00_SpecSheet_0001613622.pdf: 105 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [IT18-400S-BGA-3.5H_CL0636-8003-0-00_SpecSheet_0001696600.pdf: 141 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
Modèle de simulation, rapport SI
* L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
| Type | Titre | Format de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|
| Touchstone | IT18_H5mm_GSSG_Diff92_5ohm_COM-HPC | zip | 3,895 KB |